(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディーゼルエンジン発電機 超低騒音型 50/60Hz兼用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ディーゼルエンジン発電機 超低騒音型 50/60Hz兼用

通常単価(税別)
3,335,294円
税込単価
3,668,823円

【特長】・商用電源並みの安定した電源を供給します・インバーター負荷・サイリスタ...

詳細情報を確認する

型番

DCA-45LSYE 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DCA-45LSYE

1個

3,335,294( 3,668,823円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・商用電源並みの安定した電源を供給します
・インバーター負荷・サイリスタ負荷・コンピュータ制御の負荷などにも対応しています
・瞬時電圧降下を抑える設計により、モーターなどの始動が抜群です
【用途】
・建設・建築・土木作業に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディーゼルエンジン発電機 超低騒音型 50/60Hz兼用の型番DCA-45LSYEのページです。
型番DCA-45LSYEに関する仕様情報を記載しております。

ディーゼルエンジン発電機 超低騒音型 50/60Hz兼用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ディーゼル発電機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました