(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モーター式高圧洗浄機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SAR-1315VN-2-60HZ
モーター式高圧洗浄機 コウアツセンジョウキ

通常単価(税別)
683,438円
税込単価
751,782円

【特長】・自吸方式に対応し、更にスチーム洗浄も可能です。・温度上昇も早い、軽量...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    高圧洗浄機
  • 機能:
    温水
  • 仕様:
    電動タイプ
  • 奥行(mm):
    847
  • 幅(mm):
    746
  • 給水方式:
    水道直結タイプ(自吸式も対応可)
  • 電源(V):
    200
  • 電源コード長さ(m):
    5
  • 高さ(mm):
    755
  • 質量(g):
    146000.0

型番

SAR-1315VN-2-60HZ 解除

Loading...

使用例

商品情報を表示

SAR-1315VN-2-60HZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
吐出圧力(MPa)
吐出水量(L/min)
JANコード
トラスココード
消費電力(W)
周波数(Hz)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SAR-1315VN-2-60HZ

15
13
4589413151500
258-7568
4600
60

1個

683,438( 751,782円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自吸方式に対応し、更にスチーム洗浄も可能です。
・温度上昇も早い、軽量コンパクトな温水洗浄機です。
・凍結防止ヒーター付きで寒冷地でも安心して使用可能です。
【用途】
・造船所の機械設備の洗浄に。
・修理工場のエンジン・足回りの洗浄に。
・折りたたみコンテナのステッカー剥がしに。
・作業機械の洗浄に。
・厨房機器・設備の洗浄に。
・建設機械のスチーム洗浄に。
・ゴムマットの洗浄に。
・フライヤー等・厨房機器の油汚れの洗浄に。
・鉄道車両の洗浄に。
・建設機械のアタッチメントの洗浄に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

モーター式高圧洗浄機の型番SAR-1315VN-2-60HZのページです。
型番SAR-1315VN-2-60HZに関する仕様情報を記載しております。

モーター式高圧洗浄機のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SAR-1315VN-2-50HZ
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
吐出圧力(MPa) 吐出水量(L/min) JANコード トラスココード 消費電力(W) 周波数(Hz)

683,438円

( 751,782円 )
1個 -

8日目

15134589413151456258-7573460050

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました