(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オールステンレス製網台車 MW型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オールステンレス製網台車 MW型

通常価格(税別)
111,375円 ~ 118,938円
税込価格
122,513円 ~ 130,832円

【特長】・キャスター部を除く全ての部品はステンレス製(SUS304)ですのでサ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カゴ車
  • 本体材質:
    ステンレス製
  • 均等荷重(kg):
    200
  • 本体/オプション:
    本体
  • 質量(g):
    20000.0
  • 材質1:
    本体:ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    車輪:ウレタン
  • キャスター径(mm):
    100
  • ハンドル高さ(mm):
    850
  • 高さ(mm):
    700
  • 長さ(mm):
    900
  • 幅(mm):
    600

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
材質3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
252-2747
キャスター金具:ステンレス

1個

118,938( 130,832円 )

8日目

252-2746
キャスター金具:スチール

1個

111,375( 122,513円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャスター部を除く全ての部品はステンレス製(SUS304)ですのでサビや汚れに耐え清潔です
・形状の定まらない不安定な物や製品の搬送でも金網付だから転落事故等を防止し安全・安心に搬送できます
【用途】
・製薬・化学・食品・医療分野でのご利用に
【材質】
・本体:SUS304
・車輪:ウレタン
・キャスター金具:ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オールステンレス製網台車 MW型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

金網付台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました