(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスZ型キャリー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PZ-15D-750H
ステンレスZ型キャリー コンテナダイシャ

通常単価(税別)
45,188円
税込単価
49,707円

【特長】・補強材に角パイプを採用し、汚れの差し込みを排除した(全周溶接)ハイグ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナ台車
  • 本体材質:
    ステンレス製
  • 均等荷重(kg):
    200
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    本体:ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    キャスター金具:ステンレス
  • 材質3:
    車輪:ナイロン
  • キャスター径(mm):
    75

型番

PZ-15D-750H 解除

Loading...

 
カタログを表示

PZ-15D-750H の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
有効内寸高さ(mm)
トラスココード
質量(g)
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
枠内寸法(mm)長さ
枠内寸法(mm)幅
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PZ-15D-750H

750
361-2165
6600.0
773
604
404
600
400

1個

45,188( 49,707円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・補強材に角パイプを採用し、汚れの差し込みを排除した(全周溶接)ハイグレードな機種です
・高台車として一定の高さを保つことで汚染の原因となる床面の飛沫から製品を守ります
・Z型ですから、未使用時にはネスティングすることで省スペースに保管できます
【用途】
・殺菌・洗浄にとてもシビアな食肉・精肉・乳製品などの加工現場に
【材質】
・本体:ステンレス(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスZ型キャリーの型番PZ-15D-750Hのページです。
型番PZ-15D-750Hに関する仕様情報を記載しております。

ステンレスZ型キャリーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PZ-10D-750H
PZ-15D-300H
PZ-15D-450H
PZ-20D-300H
PZ-20D-450H
PZ-20D-600H
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
有効内寸高さ
(mm)
トラスココード 質量(g) 高さ(mm) 長さ(mm) 幅(mm) 枠内寸法(mm)長さ 枠内寸法(mm)幅

45,094円

( 49,603円 )
1個 -

19日目

750361-15246600.0773589384585380

40,688円

( 44,757円 )
1個 -

19日目

300361-15465300.0323604404600400

41,906円

( 46,097円 )
1個 -

19日目

450361-15445800.0473604404600400

41,813円

( 45,994円 )
1個 -

19日目

300361-15725500.0323644419640415

43,125円

( 47,438円 )
1個 -

19日目

450361-15705900.0473644419640415

44,719円

( 49,191円 )
1個 -

19日目

600361-15806300.0623644419640415

コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました