(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポータブルガスモニター OX-04 乾電池仕様

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポータブルガスモニター OX-04 乾電池仕様

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,239円
税込単価
44,263円

【特長】・酸欠計(酸欠防止)です・長い連続使用時間が可能です・耐久性が向上(7...

詳細情報を確認する

  • 対象ガス:
    酸素
  • 商品タイプ:
    ガス検知器
  • JANコード:
    4571501890248
  • トラスココード:
    336-5490
  • 質量(g):
    93.000
  • 奥行(mm):
    24
  • 高さ(mm):
    67
  • 幅(mm):
    54
  • 連続使用時間:
    約3000時間
  • 電源:
    単4形アルカリ乾電池2本

(i)ご注意

  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。

型番

OX-04-00 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OX-04-00

1個

40,239( 44,263円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸欠計(酸欠防止)です
・長い連続使用時間が可能です
・耐久性が向上(7m落下試験耐久)しています
・作業の邪魔にならない小型軽量設計です
・防塵防水構造
・本質安全防爆構造
【用途】
・酸素欠乏症対策に

(i)ご注意

  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブルガスモニター OX-04 乾電池仕様の型番OX-04-00のページです。
型番OX-04-00に関する仕様情報を記載しております。

ポータブルガスモニター OX-04 乾電池仕様のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました