(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポータブルガスモニター GW-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポータブルガスモニター GW-3

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
43,000円 ~ 84,220円  特別価格 
税込価格
47,300円 ~ 92,642円  特別価格 

【特長】・ブザー、ランプの他、振動でガス警報をお知らせ、騒音の中でも危険にいち...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガス検知器
  • 保護等級:
    IP66/68(2m、1h)相当
  • 質量(g):
    45.000
  • 奥行(mm):
    22
  • 高さ(mm):
    42
  • 幅(mm):
    63
  • 仕様:
    本質安全防爆構造
  • 電源:
    コイン型リチウム電池(CR2450)

(i)ご注意

  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
対象ガス
JANコード
トラスココード
連続使用時間
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
一酸化炭素
4571501890705
207-1893
約4000時間

1個

54,275円

49,667

( 54,634円 )

4日目

硫化水素
4571501890699
207-1894
約4000時間

1個

61,761円

56,511

( 62,162円 )

4日目

酸素
4571501890019
207-1895
約2000時間

1個

43,000円

33,454

( 36,799円 )

1日目

酸素 / 一酸化炭素
4571501890750
207-1896
約2000時間

1個

84,220円

76,454

( 84,099円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブザー、ランプの他、振動でガス警報をお知らせ、騒音の中でも危険にいち早く気づくことが可能です。
・世界最小・最軽量クラス、わずか45gの小型・軽量設計のため手首や腕、ヘルメットバンドなど装着することができます。
・広い温度範囲-20~60℃で使用可能です。
・水素干渉をほとんど受けない一酸化炭素センサ(水素干渉低減仕様)をラインアップ(※製鉄・鉄鋼所など水素の共存環境に対応)
・防塵防水構造
・本質安全防爆構造
・JIS適合品と同等の性能があります。(JIS T 8201:2010「6.10 警報の遅れ試験」を除く)
【用途】
・各種作業現場での酸欠事故・中毒事故防止に。

(i)ご注意

  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブルガスモニター GW-3のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました