(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高圧洗浄機(温水タイプ) 水道直結式 三相200V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AHC37HC7-50HZ
高圧洗浄機(温水タイプ) 水道直結式 三相200V コウアツセンジョウキ

通常単価(税別)
783,245円
税込単価
861,570円

【特長】・ステンレスボイラー採用で耐食性に優れています・ポンプは耐久性に優れた...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    高圧洗浄機
  • 機能:
    温水
  • 仕様:
    電動タイプ
  • 奥行(mm):
    885
  • 高さ(mm):
    1211
  • 幅(mm):
    885
  • 電源コード長さ(m):
    約8
  • 電源:
    三相200V
  • 給水方式:
    水道直結式

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

AHC37HC7-50HZ 解除

Loading...

 
カタログを表示

AHC37HC7-50HZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
周波数(Hz)
吐出圧力(MPa)
吐出水量(L/min)
質量(g)
消費電力(W)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AHC37HC7-50HZ

255-8880
50
10
16.6
165000.0
3700

1個

783,245( 861,570円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスボイラー採用で耐食性に優れています
・ポンプは耐久性に優れたセラミックプランジャーです
【用途】
・洗車、厨房洗浄、外壁洗浄、重機洗浄、機械洗浄に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧洗浄機(温水タイプ) 水道直結式 三相200Vの型番AHC37HC7-50HZのページです。
型番AHC37HC7-50HZに関する仕様情報を記載しております。

高圧洗浄機(温水タイプ) 水道直結式 三相200Vのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AHC15HC7-60HZ
AHC22HC7-50HZ
AHC22HC7-60HZ
AHC37HC7-60HZ
AHC37HCA7-50HZ
AHC37HCA7-60HZ
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 周波数(Hz) 吐出圧力(MPa) 吐出水量(L/min) 質量(g) 消費電力(W)

580,911円

( 639,002円 )
1個 -

4日目

255-887660711.6148000.01500

681,738円

( 749,912円 )
1個 -

4日目

255-887850815153000.02200

681,738円

( 749,912円 )
1個 -

4日目

255-887760815153000.02200

783,245円

( 861,570円 )
1個 -

4日目

255-8875601016.6165000.03700

906,186円

( 996,805円 )
1個 -

5日目

255-8879501513.3167000.03700

906,186円

( 996,805円 )
1個 -

5日目

255-8874601513.3167000.03700

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました