(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モータ駆動型高圧洗浄機 ジェットポンプHPJ型(温水タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HPJ-37HCA7-60HZ
モータ駆動型高圧洗浄機 ジェットポンプHPJ型(温水タイプ) MRO

通常単価(税別)
680,238円
税込単価
748,262円

【特長】・強力パワーの温水噴射機能付です・温度調節ダイヤルで、温水温度30~8...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    高圧洗浄機
  • 機能:
    温水
  • 仕様:
    電動タイプ
  • 奥行(mm):
    885
  • 高さ(mm):
    1211
  • 幅(mm):
    885
  • 給水方式:
    水道直結
  • 電源コード長さ(m):
    10
  • 電源:
    三相200V
  • ボイラー加熱温度(℃):
    30~80

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

HPJ-37HCA7-60HZ 解除

Loading...

 
カタログを表示

HPJ-37HCA7-60HZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(g)
トラスココード
吐出圧力(MPa)
吐出水量(L/min)
周波数(Hz)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HPJ-37HCA7-60HZ

167000.0
149-2850
15
13.3
60

1個

680,238( 748,262円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力パワーの温水噴射機能付です
・温度調節ダイヤルで、温水温度30~80℃に調節可能です
・寒冷地ではもちろん、食品・生鮮関係の容器洗浄や、各種工場での機械・部品の洗浄など幅広い業種に優れた効果を発揮します(給湯用にも使用可能)
・軽量コンパクトで使いやすく、Φ150の大形車輪の採用で移動性がスムーズです
・前面集中操作パネルで操作がラク、点検扉を開けると点検部がすぐに見え、メンテナンスが容易です
・給湯蛇口が標準装備されています
【用途】
・食品・生鮮関係の容器洗浄用
・土木建築工事、建設機械、農業機械、産業機械、自動車などの洗浄剥離用
・農業具、漁業具、食品機械、機械部品などの洗浄用
・その他、給湯用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モータ駆動型高圧洗浄機 ジェットポンプHPJ型(温水タイプ)の型番HPJ-37HCA7-60HZのページです。
型番HPJ-37HCA7-60HZに関する仕様情報を記載しております。

モータ駆動型高圧洗浄機 ジェットポンプHPJ型(温水タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HPJ-15HC7-50HZ
HPJ-15HC7-60HZ
HPJ-22HC7-50HZ
HPJ-22HC7-60HZ
HPJ-37HC7-50HZ
HPJ-37HC7-60HZ
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量(g) トラスココード 吐出圧力(MPa) 吐出水量(L/min) 周波数(Hz)

452,976円

( 498,274円 )
1個 -

2日目

148000.0149-2843711.650

550,500円

( 605,550円 )
1個 -

2日目

148000.0149-2844711.660

566,625円

( 623,288円 )
1個 -

2日目

153000.0149-2845815.050

566,625円

( 623,288円 )
1個 -

2日目

153000.0149-2846815.060

688,250円

( 757,075円 )
1個 -

2日目

165000.0149-28471016.650

572,738円

( 630,012円 )
1個 -

2日目

165000.0149-28481016.660

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました