(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モータ駆動型高圧洗浄機 ジェットポンプHPJ型(ベーシックタイプ) 自動運転仕様

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

モータ駆動型高圧洗浄機 ジェットポンプHPJ型(ベーシックタイプ) 自動運転仕様

通常価格(税別)
244,761円 ~ 411,904円
税込価格
269,237円 ~ 453,094円

【特長】・地下工事現場、屋内作業での作業性に適したモータ駆動シリーズです・全型...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
質量(g)
トラスココード
奥行(mm)
高さ(mm)
吐出圧力(MPa)
吐出水量(L/min)
幅(mm)
周波数(Hz)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
40000.0
149-2826
730
875
5.5
12.3
450
50

1個

244,761( 269,237円 )

-

40000.0
149-2827
730
875
4.5
14.8
450
60

1個

296,500( 326,150円 )

2日目

48000.0
149-2828
730
875
5
20.6
450
50

1個

299,523( 329,475円 )

2日目

48000.0
149-2829
730
875
4
24.8
450
60

1個

364,250( 400,675円 )

2日目

48000.0
149-2830
730
875
10
10.3
450
50

1個

320,714( 352,785円 )

2日目

48000.0
149-2831
730
875
9
12.4
450
60

1個

389,500( 428,450円 )

2日目

69000.0
149-2834
820
860
10.5
17.2
520
50

1個

411,904( 453,094円 )

2日目

69000.0
149-2835
820
860
9
20.7
520
60

1個

411,904( 453,094円 )

2日目

69000.0
149-2836
820
860
15
11
520
50

1個

411,904( 453,094円 )

2日目

69000.0
149-2837
820
860
15
13.2
520
60

1個

411,904( 453,094円 )

2日目

70000.0
149-2832
820
860
5
30.1
520
50

1個

389,761( 428,737円 )

2日目

70000.0
149-2833
820
860
5
36.2
520
60

1個

389,761( 428,737円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・地下工事現場、屋内作業での作業性に適したモータ駆動シリーズです
・全型式移動形で豊富なバリエーションから使用条件に適した型式を選定できます
・ベーシックタイプは機能性、簡便性、操作性を追求した普及タイプが豊富に揃っています
・自動運転タイプです
【用途】
・ダンプ、ミキサー車、重機などの車輌洗浄用
・セグメント、スラブ型枠の洗浄用
・壁面・岩盤の洗い出し用
・その他、さまざまな洗浄用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モータ駆動型高圧洗浄機 ジェットポンプHPJ型(ベーシックタイプ) 自動運転仕様のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました