(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エンジン式防音型高圧洗浄機 ジェットポンプ(冷水タイプ)HPJ-8ESM3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エンジン式防音型高圧洗浄機 ジェットポンプ(冷水タイプ)HPJ-8ESM3

通常単価(税別)
727,625円
税込単価
800,388円

【特長】・市街地での作業性にすぐれたエンジン駆動シリーズです・電源が不要なので...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    高圧洗浄機
  • 機能:
    冷水
  • 仕様:
    エンジンタイプ
  • 質量(g):
    102000.0
  • トラスココード:
    149-2853
  • エンジン:
    空冷4サイクルガソリンエンジン
  • 奥行(mm):
    758
  • 高さ(mm):
    658
  • 吐出圧力(MPa):
    7.8
  • 吐出水量(L/min):
    28.7
  • 燃料:
    自動車用無鉛ガソリン
  • 幅(mm):
    608
  • 給水方式:
    自吸式
  • 満タン時の最大使用時間:
    4時間

型番

HPJ-8ESM3 解除

Loading...

型番:TB1217-330ML
【商品仕様】
・1液性常温硬化型シリコーン系シール剤
・色:灰
・容量(ml):330
・使用温度範囲(℃):-60~200
・タイプ:シリコーン
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HPJ-8ESM3

1個

727,625( 800,388円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・市街地での作業性にすぐれたエンジン駆動シリーズです
・電源が不要なので、あらゆる場所で威力を発揮します
・防音タイプは市街地、住宅密集地での作業にも静粛性にもすぐれているハイグレード防音タイプです
【用途】
・土木建築工事、建設機械、農業機械、産業機械、自動車などの洗浄剥離用
・農業具、漁業具、食品機械、機械部品などの洗浄用
・その他、さまざまな洗浄用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンジン式防音型高圧洗浄機 ジェットポンプ(冷水タイプ)HPJ-8ESM3の型番HPJ-8ESM3のページです。
型番HPJ-8ESM3に関する仕様情報を記載しております。

エンジン式防音型高圧洗浄機 ジェットポンプ(冷水タイプ)HPJ-8ESM3のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました