(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワンタッチ式胴ベルト(シングルじゃばら式ランヤード)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:D-OKMJDWS
ワンタッチ式胴ベルト(シングルじゃばら式ランヤード) アンゼンタイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,136円
税込単価
14,450円

【特長】・胴ベルト型墜落制止用器具です・胴ベルト:ワンタッチバックルです・ラン...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    柱上安全帯
  • タイプ:
    ロープタイプ
  • 仕様:
    1本吊り専用
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 色:
    ブラック
  • 質量(g):
    1285.000
  • フック口開き(mm):
    65
  • 最大使用可能質量(kg):
    100
  • 胴ベルト長さ(mm):
    1200
  • 胴ベルト幅(mm):
    50

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

D-OKMJDWS 解除

Loading...

 
カタログを表示

D-OKMJDWS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
ベルト色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D-OKMJDWS

胴ベルト:黒、ランヤード:黒/反射シルバーライン
4948377626279
252-2825
胴ベルト:黒、ランヤード:黒/反射シルバーライン

1個

13,136( 14,450円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・胴ベルト型墜落制止用器具です
・胴ベルト:ワンタッチバックルです
・ランヤード:剣アルミフック自在環で「じゃばら」を採用しています
【用途】
・2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ式胴ベルト(シングルじゃばら式ランヤード)の型番D-OKMJDWSのページです。
型番D-OKMJDWSに関する仕様情報を記載しております。

ワンタッチ式胴ベルト(シングルじゃばら式ランヤード)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
D-OKMJDWB
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
色詳細 JANコード トラスココード ベルト色

13,136円

( 14,450円 )
1個 あり

1日目

胴ベルト:黒、ランヤード:黒/青ライン4948377626262252-2813胴ベルト:黒、ランヤード:黒/青ライン

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました