(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精級C面ノギス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SP30
精級C面ノギス ノギス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
59,941円
税込単価
65,935円

【特徴】C面取りの絶対測定。数値管理でより正確に。スプリング制御で人の力加減に...

詳細情報を確認する

  • 表示方式:
    デジタル
  • 最大測定長(mm):
    C5.00
  • 最小読取値(mm):
    C0.01
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    なし
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 器差(mm):
    C±0.05
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • 測定範囲:
    C0.01~C5.00
  • 最小表示:
    C0.01
  • 寸法・重量:
    148mmL×50mmW・約190g、固定ジョウ厚み10mm 本尺厚み3.5mm
  • 防じん・防水規格:
    IP50
  • 使用電池:
    1.5Vリチウムボタン電池(LR44) 1個
  • トレサビリティ:
    校正証明書の発行可能(有償)
  • 測定精度:
    C±0.05
  • 材質:
    ステンレス(SUS420J2)
  • 付属品:
    収納ケース

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

SP30 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定対象
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP30

外接角度90°の面取り角30°

1個

59,941( 65,935円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】
C面取りの絶対測定。数値管理でより正確に。
スプリング制御で人の力加減による測定のばらつきを排除。
厚さ10mmの固定ジョウで測定が安定。
円筒形状および穴の面取りの測定誤差が少ない。
「絶対値測定」と、±の比較ができる「比較測定」。
段差のあるワークも測定可能。
絶対測定により、面取り寸法を数値管理可能に。
【用途】
面取り寸法測定に。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精級C面ノギスの型番SP30のページです。
型番SP30に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
SP45
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定対象

54,137円

( 59,551円 )
1個 あり

2日目

外接角度90°の面取り角45°

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました