(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルC面ノギス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:C3005
デジタルC面ノギス ノギス

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,405円 37,060円
税込単価
43,346円 40,766円

【特徴】45度面取りの絶対測定。内径・外径、段差部分の面取りが測定できる。いい...

詳細情報を確認する

  • 表示方式:
    デジタル
  • 最大測定長(mm):
    C5.00
  • 最小読取値(mm):
    C0.01
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    なし
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 器差(mm):
    C±0.05
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • 測定範囲:
    C0.01~C5.00
  • 最小表示:
    C0.01
  • 防じん・防水規格:
    IP50
  • 使用電池:
    3Vリチウム電池(CR2032) 1個
  • トレサビリティ:
    校正証明書の発行可能(有償)
  • 測定精度:
    C±0.05
  • 材質:
    ステンレス(SUS420J2)
  • 付属品:
    収納ケース

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

C3005 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定対象
寸法・重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C3005

外接角度90°の面取り角30°
148mmL×25mmW・約160g、固定ジョウ厚み2.5mm 本尺厚み3.5mm

1個

39,405円

37,060

( 40,766円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】
45度面取りの絶対測定。
内径・外径、段差部分の面取りが測定できる。
いい加減な目視から、面取り寸法の正確な絶対値測定が可能。
固定ジョウと本尺への当接部を薄くすることで、内径・外径の面取り測定に最適。
固定ジョウの足の長さを短くすることで小さな段差のある測定に最適。
「絶対値測定」と、任意の寸法をゼロに設定しその寸法から±「比較測定」ができます。
【用途】
面取り寸法測定に。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルC面ノギスの型番C3005のページです。
型番C3005に関する仕様情報を記載しております。

デジタルC面ノギスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
C4505
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定対象 寸法・重量

34,655円

( 38,121円 )
1個 あり

4日目

外接角度90°の面取り角45°150mmL×25mmW・約160g、固定ジョウ厚み2.5mm 本尺厚み3.5mm

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました