(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーメッシュサイン看板(プリズムスリム)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:234808
エアーメッシュサイン看板(プリズムスリム) MRO

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,714円
税込単価
17,285円

【特長】・標示面に風を通す穴(直径約4ミリ)があり強風でも転倒しにくいです・穴...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    表示スタンド
  • 材質(本体):
    その他
  • 色:
    その他
  • 質量(g):
    4500.0
  • 材質1:
    枠:角鋼管メラミン焼付塗装
  • 奥行(mm):
    25
  • 間口(mm):
    275
  • 高さ(mm):
    1550
  • 色詳細:
    蛍光黄緑
  • 材質2:
    標示板:プリズム高輝度反射シート

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

234808 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
トラスココード
表示内容詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

234808

その他
201-6849
この先段差あり

1個

15,714( 17,285円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・標示面に風を通す穴(直径約4ミリ)があり強風でも転倒しにくいです
・穴があることによって、看板後方の視認性にも優れています
【材質】
・枠:角鋼管メラミン焼付塗装
・標示板:プリズム高輝度反射シート

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーメッシュサイン看板(プリズムスリム)の型番234808のページです。
型番234808に関する仕様情報を記載しております。

エアーメッシュサイン看板(プリズムスリム)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
234804
234805
234806
234809
234811
234812
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
表示内容 トラスココード 表示内容詳細

15,714円

( 17,285円 )
1個 あり

8日目

その他201-6826この先片側交互通行

15,714円

( 17,285円 )
1個 あり

4日目

その他201-5352一時停止

15,714円

( 17,285円 )
1個 あり

8日目

その他201-6824徐行

15,714円

( 17,285円 )
1個 -

1日目

その他201-6827車線変更

15,714円

( 17,285円 )
1個 あり

8日目

関係者以外立入禁止201-6839-

14,155円

( 15,571円 )
1個 -

18日目

その他201-6841まわり道

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました