(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーメッシュサイン看板(高輝度オレンジ蛍光反射)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーメッシュサイン看板(高輝度オレンジ蛍光反射)

通常価格(税別)
20,414円 ~ 25,000円
税込価格
22,455円 ~ 27,500円

【特長】・標示面に風と通す穴(直径約4ミリ)があり強風でも転倒しにくいです。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    表示スタンド
  • 材質(本体):
    その他
  • 色:
    オレンジ
  • 質量(g):
    5800.0
  • 材質1:
    枠:角鋼管メラミン焼付塗装
  • 奥行(mm):
    25
  • 間口(mm):
    550
  • 高さ(mm):
    1550
  • 色詳細:
    蛍光オレンジ
  • 材質2:
    標示板:プリズム高輝度反射シート

(i)ご注意

  • 枠の色が多少異なる場合がございます。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定16件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
表示内容
トラスココード
表示内容詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
201-6845
無地

1個

20,414( 22,455円 )

1日目

その他
201-5354
m先

1個

20,414( 22,455円 )

1日目

その他
201-6848
減速してください

1個

20,414( 22,455円 )

4日目

  • 注文停止中
その他
201-6852
片側交互通行

1個

22,650( 24,915円 )

-

  • 注文停止中
その他
201-6831
段差注意

1個

22,650( 24,915円 )

-

その他
201-6828
工事区間終り

1個

25,000( 27,500円 )

1日目

その他
201-6837
工事区間始り

1個

25,000( 27,500円 )

1日目

  • 注文停止中
その他
201-6850
徐行

1個

22,650( 24,915円 )

-

工事中
201-6832
-

1個

25,000( 27,500円 )

1日目

その他
201-6833
通行止

1個

22,650( 24,915円 )

18日目

その他
201-6846
車両通行止

1個

22,650( 24,915円 )

18日目

その他
201-6840
この先車線減少

1個

25,000( 27,500円 )

1日目

その他
201-6836
通り抜け出来ません

1個

25,000( 27,500円 )

8日目

その他
201-5351
工事用車両出入口

1個

25,000( 27,500円 )

1日目

その他
201-6843
右によってください

1個

22,650( 24,915円 )

18日目

その他
201-6829
左によってください

1個

25,000( 27,500円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・標示面に風と通す穴(直径約4ミリ)があり強風でも転倒しにくいです。
・穴があることによって、看板後方の視認性にも優れています。
・別注製作も可能です。
【材質】
・枠:角鋼管メラミン焼付塗装
・標示板:プリズム高輝度反射シート

(i)ご注意

  • 枠の色が多少異なる場合がございます。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーメッシュサイン看板(高輝度オレンジ蛍光反射)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました