(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロ・グラインダー IBS/A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイクロ・グラインダー IBS/A

通常単価(税別)
44,999円
税込単価
49,499円

【特長】・コードレス(10.8V)仕様で場所を選ばず作業ができます。【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 種類:
    回転式
  • 無負荷回転数(min-1):
    7000~23000
  • 全長(mm):
    270
  • 付属品:
  • 奥行(mm):
    48
  • 高さ(mm):
    62
  • 軸径(mm):
    1.0/1.5/2.0/2.35/3.0/3.2
  • 電源(V):
    10.8リチウムイオン電池
  • JANコード:
    4952989258001
  • 質量(g):
    700.000
  • トラスココード:
    251-2776

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

25800

1個

44,999( 49,499円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コードレス(10.8V)仕様で場所を選ばず作業ができます。
【用途】
・木・金属の切断、磨き、穴あけ、切削、研磨、サビ落としに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロ・グラインダー IBS/Aの型番25800のページです。
型番25800に関する仕様情報を記載しております。

マイクロ・グラインダー IBS/Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました