(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニルーター MM10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:28473
ミニルーター MM10 マイクログラインダー(デンドウ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,000円
税込単価
24,200円

【特長】・内蔵バッテリー式のペン型ミニルーターです・専用シャフトにコレットチャ...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

28473 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
無負荷回転数(min-1)
外径(mm)
全長(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
軸径(mm)
消費電力(W)
定格時間(分)
電源(V)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

28473

8000~18000
-
220
50
45
0.5~3.2
50
15
100
4952989284734
500.000
251-4264

1個

22,000( 24,200円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内蔵バッテリー式のペン型ミニルーターです
・専用シャフトにコレットチャック構造が直接加工されており、Φ2.35mm軸の先端工具が取り付け可能です
・お持ちのUSB用充電器で手軽に充電できます
【用途】
・ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨用に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニルーター MM10の型番28473のページです。
型番28473に関する仕様情報を記載しております。

ミニルーター MM10のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
26500
28400
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
無負荷回転数
(min-1)
外径
(mm)
全長
(mm)
奥行(mm) 高さ(mm) 軸径(mm) 消費電力(W) 定格時間(分) 電源(V) JANコード 質量(g) トラスココード

12,801円

( 14,081円 )
1個 あり

1日目

9000~15000-19029552.35-203.7(2600mAh)4952989265009190.000226-1879

20,800円

( 22,880円 )
1個 -

1日目

8000~2000045250-452.35/3.0/3.250151004952989284000550.000251-4263

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました