(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐刃・耐突防護衣インナーパッド BRV-PAD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐刃・耐突防護衣インナーパッド BRV-PAD【3個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,703円
税込単価
17,273円

【特長】・インナーパッドを挿入することで簡易的に耐刃・耐突防護衣になる安全ベス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 色:
    その他
  • 色詳細:
    ブラック
  • JANコード:
    4550414156931
  • トラスココード:
    388-6836
  • 質量(g):
    240.000
  • 材質1:
    超高強力ポリエチレン繊維
  • 詳細タイプ:
    インナーパッド
  • バックパネルサイズ長さ×幅(mm):
    420×400
  • フロントパネルサイズ長さ×幅(mm):
    400×200

(i)ご注意

  • 別売りの耐刃・耐突防護衣の内側ポケットに挿入しお使いください。

型番

BRV-PAD 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BRV-PAD

1パック

3個入り

15,703( 17,273円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インナーパッドを挿入することで簡易的に耐刃・耐突防護衣になる安全ベストです。
・従来の重くて硬い防護衣と違い、軽く柔らかい素材のため動きやすく作業性に優れています。
・メッシュ生地のため通気性が良く、夏場の暑い時期にも着用可能です。
・柔らかい生地でフィット感を高めました。
・別売りのインナーパッド(耐切創:ISO13997規格17.8N 耐突:ISO13996規格 352N)を内側ポケットに挿入しお使いください。
【用途】
・警備用、護身用に。
【材質】
・超高強力ポリエチレン繊維

(i)ご注意

  • 別売りの耐刃・耐突防護衣の内側ポケットに挿入しお使いください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐刃・耐突防護衣インナーパッド BRV-PADの型番BRV-PADのページです。
型番BRV-PADに関する仕様情報を記載しております。

耐刃・耐突防護衣インナーパッド BRV-PADのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました