(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

亜鉛メッキ鋼板製掃除用具ケース TZWCL-13W・TZWSP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TZWSP
亜鉛メッキ鋼板製掃除用具ケース TZWCL-13W・TZWSP ソウジヨウグホカンヨウヒン

通常単価(税別)
43,915円
税込単価
48,307円

【特長】・亜鉛メッキに加え、メラミン焼き付け塗装を施しているため、非常に優れた...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ用具ケース
  • 奥行(mm):
    515
  • 高さ(mm):
    1790
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 材質1:
    スチール(亜鉛メッキ)
  • 色:
    ホワイト

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

TZWSP の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
タイプ
摘要
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TZWSP

455
246-1012
4550414026432
24100
-
本体付属品:ハンガーパイプ 1本、S金具 5個、フック 2個、滴受皿 1個、扉付属品:雑巾掛3

1個

43,915( 48,307円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・亜鉛メッキに加え、メラミン焼き付け塗装を施しているため、非常に優れた、一般鋼板製品の約2倍の耐食性、耐水性、耐湿性があります。
・ステンレス性に比べて低価格で、湿気が多くサビなどでお困りの場所に最適です。
【材質】
・スチール(亜鉛メッキ)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

亜鉛メッキ鋼板製掃除用具ケース TZWCL-13W・TZWSPの型番TZWSPのページです。
型番TZWSPに関する仕様情報を記載しております。

亜鉛メッキ鋼板製掃除用具ケース TZWCL-13W・TZWSPのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TZWCL-13W
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

(mm)
トラスココード JANコード 質量(g) タイプ 摘要

71,712円

( 78,883円 )
1個 -

8日目

608246-1013455041402642529000ワイドタイプ本体付属品:ハンガーパイプ 1本、S金具 10個、フック 2個、滴受皿 1個、扉付属品:雑巾掛3

掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました