(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

非吸塵式疑似シングルアクションサンダー 937FNシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:937FN-LPS
非吸塵式疑似シングルアクションサンダー 937FNシリーズ サンダー(クウアツ)

通常単価(税別)
43,875円
税込単価
48,263円

【特長】・軽量で取り回しが良いです。・疑似シングルアクションですのでダブルアク...

詳細情報を確認する

  • ペーパーサイズ(mm):
    125
  • 空気消費量(m³/min):
    0.36
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • オービットダイヤ(mm):
    7
  • 無負荷回転数(rpm):
    11000
  • 排気:
    後方
  • 全長(mm):
    250
  • 商品タイプ:
    本体
  • 質量(g):
    1100.0
  • ホース取付口:
    G1/4
  • 高さ(mm):
    94
  • 材質1:
    アルミ合金
  • パッドサイズ(mm):
    123

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

937FN-LPS 解除

Loading...

 
カタログを表示

937FN-LPS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
使用ペーパー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

937FN-LPS

338-3214
4571348954370
ノリ式

1個

43,875( 48,263円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で取り回しが良いです。
・疑似シングルアクションですのでダブルアクションとは違う特性の目ならしができます。
【用途】
・塗膜剥ぎ。
・金属研削時の目ならし。
・金属ポリッシングの下地処理。
・スポット溶接での凸研削。
【材質】
・アルミ合金

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非吸塵式疑似シングルアクションサンダー 937FNシリーズの型番937FN-LPSのページです。
型番937FN-LPSに関する仕様情報を記載しております。

非吸塵式疑似シングルアクションサンダー 937FNシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
937FN-MPS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード JANコード 使用ペーパー

43,875円

( 48,263円 )
1個 -

1日目

338-32154571348954363マジック式

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました