(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワーキングアシストAS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0010252
ワーキングアシストAS アシストスーツ

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
28,846円 27,149円
税込単価
31,731円 29,864円

【特長】・建設現場の声から誕生した清水建設との共同開発品です・掘削、草刈り、荷...

詳細情報を確認する

型番

0010252 解除

Loading...

商品スペック

0010251

  • 色:ブラック
  • サイズ:XL
  • 適応胸囲(cm):95~115
  • 質量(g):567

0010252

  • 色:ブラック
  • サイズ:L
  • 適応胸囲(cm):80~100
  • 質量(g):530

0010253

  • 色:ブラック
  • サイズ:M
  • 適応胸囲(cm):70~85
  • 質量(g):507
商品情報を表示

0010252 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
適応胸囲(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0010252

L
80~100
4518227102521
432-3558
530

1個

28,846円

27,149

( 29,864円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・建設現場の声から誕生した清水建設との共同開発品です
・掘削、草刈り、荷運び作業時の腕と腰をアシスト
・腰コルセットに腕サポートパーツが付随しています

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワーキングアシストASの型番0010252のページです。
型番0010252に関する仕様情報を記載しております。

ワーキングアシストASのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
0010251
0010253
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 適応胸囲
(cm)
JANコード トラスココード 質量(g)

28,846円

( 31,731円 )
1個 -

11日目

XL95~1154518227102514432-3562567

28,846円

( 31,731円 )
1個 -

11日目

M70~854518227102538432-3561507

サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました