(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性キシラデコール ウッドコート 3.4L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:00097670070000
水性キシラデコール ウッドコート 3.4L トリョウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,056円
税込単価
18,762円

【特長】・木材保護塗料のトップブランド「キシラデコール」の水性半造膜(造膜性能...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    建物用
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • 乾燥時間:
    約4時間(20℃)
  • 材質1:
    ビニールエステル樹脂
  • 容量(L):
    3.4
  • 塗布面積([[M2]]):
    20.8~31.3(2回塗り)
  • 塗り重ね可能時間:
    2時間以上(20℃)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

00097670070000 解除

Loading...

 
カタログを表示

00097670070000 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

00097670070000

チーク
-
152-8831
4571152255946
4028

1個

17,056( 18,762円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・木材保護塗料のトップブランド「キシラデコール」の水性半造膜(造膜性能・浸透性能を兼ね備えた)タイプです。
【用途】
・屋外の木部(ウッドデッキ、ラティス、パーゴラ、ベンチ、ログハウス、羽目板、板へい)に。
【材質】
・ビニールエステル樹脂

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性キシラデコール ウッドコート 3.4Lの型番00097670070000のページです。
型番00097670070000に関する仕様情報を記載しております。

水性キシラデコール ウッドコート 3.4Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
00097670030000
00097670110000
00097670230000
00097670350000
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
色詳細 トラスココード JANコード 質量(g)

17,056円

( 18,762円 )
1個 あり

1日目

ピニー-152-878045711522559084062

17,056円

( 18,762円 )
1個 あり

1日目

その他カスタニ152-878445711522559844028

17,056円

( 18,762円 )
1個 あり

1日目

その他パリサンダ152-883345711522561034028

17,056円

( 18,762円 )
1個 あり

1日目

ウォールナット-152-728245711522562264028

水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました