(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

木部用塗料 キシラデコール(油性) 7L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:00017670140000
木部用塗料 キシラデコール(油性) 7L トリョウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,008円
税込単価
30,809円

【特長】・全国の重要文化財や公共施設に使用されているドイツ生まれの高耐久木材保...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    建物用
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    油性
  • 乾燥時間:
    約24時間(20℃)、約3日以上(冬)
  • 材質1:
    アルキド樹脂
  • 容量(L):
    7
  • 塗布面積([[M2]]):
    23~35(2回塗り)
  • 塗り重ね可能時間:
    12時間以上(20℃)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

00017670140000 解除

Loading...

 
カタログを表示

00017670140000 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

00017670140000

ピニー
-
152-7302
4571152251979
6768

1個

28,008( 30,809円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全国の重要文化財や公共施設に使用されているドイツ生まれの高耐久木材保護塗料です
【用途】
・屋外の木部(ウッドデッキ、ラティス、パーゴラ、ベンチ、ログハウス、羽目板、板へい)に
・木目を生かしたい場所の塗装に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

木部用塗料 キシラデコール(油性) 7Lの型番00017670140000のページです。
型番00017670140000に関する仕様情報を記載しております。

木部用塗料 キシラデコール(油性) 7Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
00017670040000
00017670090000
00017670190000
00017670240000
00017670290000
00017670340000
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
色詳細 トラスココード JANコード 質量(g)

28,008円

( 30,809円 )
1個 あり

7日目

ホワイト白木やすらぎ152-880645711522526797118

28,008円

( 30,809円 )
1個 あり

7日目

その他カラレス152-879845711522519246558

28,008円

( 30,809円 )
1個 あり

7日目

チーク-152-884545711522520206838

29,250円

( 32,175円 )
1個 -

7日目

その他エボニ152-730545711522520756698

28,008円

( 30,809円 )
1個 あり

7日目

その他カスタニ152-884745711522521296838

28,008円

( 30,809円 )
1個 あり

7日目

タンネングリーン152-882645711522521746838

油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました