(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

重量ラック(1000kg・単体型・3段タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HK0962213
重量ラック(1000kg・単体型・3段タイプ) MRO

通常単価(税別)
56,640円
税込単価
62,304円

【特長】・棚段を25mmピッチで調整が可能です。収納物に合わせて調整できます【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    重量タイプ(500Kg~)
  • 材質:
    スチール
  • 天地棚段数(段):
    3
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 均等積載量(kg/段):
    1000
  • 色:
    ホワイト
  • 最大積載量(kg/台):
    5000
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用下さい。
  • お客様の組立作業が必要です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

HK0962213 解除

Loading...

 
カタログを表示

HK0962213 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
トラスココード
質量(g)
有効間口(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HK0962213

900
620
2100
116-6188
93200.0
833

1個

56,640( 62,304円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚段を25mmピッチで調整が可能です。収納物に合わせて調整できます
【用途】
・重量物の保管に
【材質】
・スチール

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用下さい。
  • お客様の組立作業が必要です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重量ラック(1000kg・単体型・3段タイプ)の型番HK0962213のページです。
型番HK0962213に関する仕様情報を記載しております。

重量ラック(1000kg・単体型・3段タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HK0962123
HK0962153
HK0962183
HK0962243
HK0976123
HK0976153
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
トラスココード 質量(g) 有効間口(mm)

69,300円

( 76,230円 )
1個 -

2日目

9006201200116-615177800.0833

73,637円

( 81,001円 )
1個 -

2日目

9006201500116-616380600.0833

80,426円

( 88,469円 )
1個 -

2日目

9006201800116-617589600.0833

58,688円

( 64,557円 )
1個 -

2日目

9006202400116-620196800.0833

79,766円

( 87,743円 )
1個 -

2日目

9007601200116-615590700.0833

57,216円

( 62,938円 )
1個 -

2日目

9007601500116-616793500.0833

重量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました