(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

センサー付音声案内機(電池式) SGSV20M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

センサー付音声案内機(電池式) SGSV20M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,800円
税込単価
30,580円

【特長】・人感センサーが人の接近を感知し、録音した音声を再生します。・最大90...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    音声掲示板
  • 材質(本体):
    プラスチック・金属
  • 取付仕様:
    ネジ(別売)ネジ径3~4mm
  • 最大録音時間(秒):
    約90
  • 奥行(mm):
    30
  • 高さ(mm):
    110
  • 色:
  • 電源:
    単3アルカリ乾電池×4本(別売)
  • 幅(mm):
    65
  • 音声内容:
    2チャンネル再生可能
  • JANコード:
    4902870858735
  • 質量(g):
    90
  • トラスココード:
    251-9433
  • センサー感知距離:
    約5m

型番

SGSV20M 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SGSV20M

1個

27,800( 30,580円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・人感センサーが人の接近を感知し、録音した音声を再生します。
・最大90秒の音声を2種類録音でき、スイッチ1つで切り替えられます。
・録音ボタンを押し、マイクに向かって音声を吹き込むだけで簡単に録音できます。
・小型・軽量設計、乾電池で使用できます。
【用途】
・受付・ロビーでの手の消毒呼びかけアナウンスに。
・工場・事務所内の危険箇所での注意呼びかけアナウンスに。
・施設での案内、諸注意のアナウンスに。
【材質】
・プラスチック・金属

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサー付音声案内機(電池式) SGSV20Mの型番SGSV20Mのページです。
型番SGSV20Mに関する仕様情報を記載しております。

センサー付音声案内機(電池式) SGSV20Mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました