(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高天井用LEDランプ アームタイプ 特殊環境対応 防湿・防雨形・耐衝撃形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高天井用LEDランプ アームタイプ 特殊環境対応 防湿・防雨形・耐衝撃形

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
57,180円 43,817円
税込単価
62,898円 48,199円

【特長】・耐衝撃形で、衝撃や振動の多い場所に設置可能です。・振動の多い工場内、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED照明
  • 仕様:
    高天井用
  • 全光束(lm):
    11500
  • 奥行(mm):
    230
  • 光源色:
    昼白色
  • 高さ(mm):
    196
  • 消費電力(W):
    66.2
  • 相当水銀灯(W形):
    水銀ランプ250クラス
  • 電源(V):
    100
  • 配光角度(°):
    110
  • 幅(mm):
    230
  • 演色性:
    Ra80
  • JANコード:
    4549873060873
  • 質量(g):
    1900.0
  • トラスココード:
    125-6863

(i)ご注意

  • 耐衝撃は20G(衝突速度25m/min、xyz方向各50回)、耐振動1.5G(振幅0.4mm、周波数30Hz、xyz方向各1,000万回)での試験条件により評価した製品です。
  • 点灯方向:直下(鉛直直下)のみ点灯可(傾き点灯不可)
  • 必ず専用の落下防止ワイヤー(付属品)をご使用ください。

型番

WCBME11AMNC1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WCBME11AMNC1

1個

57,180円

43,817

( 48,199円 )

25日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐衝撃形で、衝撃や振動の多い場所に設置可能です。
・振動の多い工場内、クレーンへの設置などで使用できます。
・一時的に粉じんの舞う場所にも設置可能です。
【用途】
・振動の多い工場に。
・クレーンに。

(i)ご注意

  • 耐衝撃は20G(衝突速度25m/min、xyz方向各50回)、耐振動1.5G(振幅0.4mm、周波数30Hz、xyz方向各1,000万回)での試験条件により評価した製品です。
  • 点灯方向:直下(鉛直直下)のみ点灯可(傾き点灯不可)
  • 必ず専用の落下防止ワイヤー(付属品)をご使用ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高天井用LEDランプ アームタイプ 特殊環境対応 防湿・防雨形・耐衝撃形の型番WCBME11AMNC1のページです。
型番WCBME11AMNC1に関する仕様情報を記載しております。

高天井用LEDランプ アームタイプ 特殊環境対応 防湿・防雨形・耐衝撃形のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました