(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダストエクストラクター用ダブルアクションサンダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:33625
ダストエクストラクター用ダブルアクションサンダー サンダー(クウアツ)

通常単価(税別)
38,674円
税込単価
42,541円

【特長】・低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。・...

詳細情報を確認する

  • 空気消費量(m³/min):
    0.48
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.62
  • 無負荷回転数(rpm):
    12000
  • 排気:
    後方
  • 商品タイプ:
    本体
  • ホース取付口:
    G1/4またはPT1/4
  • 高さ(mm):
    83

Loading...

 
カタログを表示

33625 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ペーパーサイズ(mm)
オービットダイヤ(mm)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

33625

125
5
246
0051131336254
336-0372
810

1個

38,674( 42,541円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。
・研磨力に優れています。
・見やすく、使い勝手のよい速度変更レバーを装備しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダストエクストラクター用ダブルアクションサンダーの型番33625のページです。
型番33625に関する仕様情報を記載しております。

ダストエクストラクター用ダブルアクションサンダーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
33624
33626
33628
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ペーパーサイズ
(mm)
オービットダイヤ
(mm)
全長
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g)

38,674円

( 42,541円 )
1個 -

1日目

1252.52460051131336247336-0374810

38,674円

( 42,541円 )
1個 -

1日目

12582460051131336261336-0370810

38,674円

( 42,541円 )
1個 -

1日目

15052600051131336285336-0371860

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました