(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピストルグリップ 小径シングルアクションサンダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピストルグリップ 小径シングルアクションサンダー

通常単価(税別)
34,309円
税込単価
37,740円

【特長】・75mm径用のピストル型の小径シングルアクションサンダーです。・ピス...

詳細情報を確認する

  • ペーパーサイズ(mm):
    75
  • 空気消費量(m³/min):
    0.65
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.49~0.62
  • 無負荷回転数(rpm):
    2200
  • 排気:
    下方
  • 全長(mm):
    150
  • 商品タイプ:
    本体
  • JANコード:
    4550309081065
  • トラスココード:
    250-1327
  • 質量(g):
    950.0
  • ホース取付口:
    PT1/4

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

28354

1個

34,309( 37,740円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・75mm径用のピストル型の小径シングルアクションサンダーです。
・ピストル型で持ちやすく、取り回しも良い製品です。
・バフを装着し、ポリッシャーとして使用することも可能です。
【用途】
・バンパーやプレスライン、逆R部分等の複雑な形状の届きにくい箇所の磨き作業用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピストルグリップ 小径シングルアクションサンダーの型番28354のページです。
型番28354に関する仕様情報を記載しております。

ピストルグリップ 小径シングルアクションサンダーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました