(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フッ素樹脂(PTFE)特殊パンチングシート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フッ素樹脂(PTFE)特殊パンチングシート

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
51,765円 49,797円
税込単価
56,942円 54,777円

【特長】・PTFE特殊パンチングシートシリーズとしてご要望の多かった特殊なタイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シート
  • 材質:
    【樹脂】ふっ素樹脂
  • 幅(mm):
    1000
  • 長さ(mm):
    1000
  • 厚さ(mm):
    0.5
  • トラスココード:
    250-3048
  • JANコード:
    4589708462977
  • 質量(g):
    500
  • 穴径(mm):
    3

型番

NR5016-001 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NR5016-001

1個

51,765円

49,797

( 54,777円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PTFE特殊パンチングシートシリーズとしてご要望の多かった特殊なタイプのパンチングシートです。
・酸・アルカリに耐薬性があります。
【用途】
・ろ過材、緩衝材として。
【材質】
・フッ素樹脂(PTFE)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フッ素樹脂(PTFE)特殊パンチングシートの型番NR5016-001のページです。
型番NR5016-001に関する仕様情報を記載しております。

フッ素樹脂(PTFE)特殊パンチングシートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました