(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2次元コードリーダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2次元コードリーダー

通常単価(税別)
80,000円
税込単価
88,000円

【特長】・QRコードなどの2次元コードや、JANコードなどの1次元のコード両方...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 奥行(mm):
    100
  • 高さ(mm):
    27
  • 色:
    ブラック
  • 幅(mm):
    43
  • JANコード:
    4969887697795
  • 質量(g):
    72.000
  • トラスココード:
    246-4466
  • 読取り方式:
    CMOS
  • 商品詳細:
    2次元コードリーダー

型番

BCR-BT2D2BK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BCR-BT2D2BK

1個

80,000( 88,000円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・QRコードなどの2次元コードや、JANコードなどの1次元のコード両方に対応しています。
・本体にメモリ内蔵で読み取ったコードを保存してまとめてパソコンなどへ送信できます。
・液晶付きで読み取ったコードを確認しながら使用することができます。
・ワイヤレスで使えるBluetooth2次元バーコードリーダーです。
・USBドングル付きでPCとの接続がスムーズに行えます。
・スマートフォンやタブレットとの接続も可能です。
・保証期間:1年

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2次元コードリーダーの型番BCR-BT2D2BKのページです。
型番BCR-BT2D2BKに関する仕様情報を記載しております。

2次元コードリーダーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました