(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2次元バーコードリーダー(ハンディタイプ・日本語QR対応)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2次元バーコードリーダー(ハンディタイプ・日本語QR対応)

通常単価(税別)
47,916円
税込単価
52,708円

【特長】・日本語QRコードの出力に対応した2次元バーコードリーダーです。・※出...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 奥行(mm):
    90
  • 高さ(mm):
    165
  • 色:
    ブラック
  • 幅(mm):
    65
  • JANコード:
    4969887888513
  • 質量(g):
    110.000
  • トラスココード:
    346-1495
  • 光源:
    赤色LED走査速度:30フレーム/秒消費電流:最大220mA環境:動作温度/-10℃~50℃、動作湿度/5%~95%(結露無き事)、保存温度/-20℃~60℃、保存湿度/5%~95%(結露無き事)センサー:CMOS
  • インターフェース:
    USBコード種類:UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、Code 128、GS1-128
  • 商品詳細:
    2次元バーコードリーダー(ハンディタイプ・日本語QR対応)
  • ケーブル長(m):
    2.5

(i)ご注意

  • 出力先のソフト(エクセル・ワード)などによっては対応できない場合があります。

型番

BCR-2DJP4BK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BCR-2DJP4BK

1個

47,916( 52,708円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本語QRコードの出力に対応した2次元バーコードリーダーです。
・※出力先のソフト(エクセル・ワード)などによっては対応できない場合があります。
・パソコン・スマートフォンなどの画面に表示されたコードを読み取ることも可能です。
・2次元・1次元両方のコードの読み取りに対応しています。
・専用のドライバなどが不要で、パソコンにつなぐだけですぐに使うことが出来ます。
・IP42の防塵・防水性能搭載と1.5mからの落下の衝撃に耐えられる性能です。
・※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
【用途】
・バーコードの読取りに。

(i)ご注意

  • 出力先のソフト(エクセル・ワード)などによっては対応できない場合があります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2次元バーコードリーダー(ハンディタイプ・日本語QR対応)の型番BCR-2DJP4BKのページです。
型番BCR-2DJP4BKに関する仕様情報を記載しております。

2次元バーコードリーダー(ハンディタイプ・日本語QR対応)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました