(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイスペックハイディスク 乳白ワイド・吊下げ型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:L70B-P-HM110-50K
ハイスペックハイディスク 乳白ワイド・吊下げ型 LEDランプ

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
80,258円 48,267円
税込単価
88,284円 53,094円

【特長】・屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です・電...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED照明
  • 仕様:
    吊下げ式
  • 光源色:
    昼白色
  • 材質1:
    乳白レンズカバー:PC(ポリカーボネイト)
  • 材質2:
    電源カバー:ADC(アルミダイカスト)
  • 定格入力電圧(V):
    100/200
  • 配光角度:
    110度
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 電源装置:
    内蔵
  • 材質3:
    取付アーム部:SUS(ステンレス)
  • 色温度(k):
    5000

(i)ご注意

  • コード先端切放しです。
  • プラグは付属しておりません。

型番

L70B-P-HM110-50K 解除

Loading...

 
カタログを表示

L70B-P-HM110-50K の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全光束(lm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
奥行(mm)
高さ(mm)
消費電力(W)
相当水銀灯(W形)
幅(mm)
動作環境温度(℃)
演色性
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L70B-P-HM110-50K

10500
4937305057216
195-4968
3900
230
301
73(100V)、74(200V)
300
286
-30~50
Ra72

1個

80,258円

48,267

( 53,094円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です
・電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です

(i)ご注意

  • コード先端切放しです。
  • プラグは付属しておりません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイスペックハイディスク 乳白ワイド・吊下げ型の型番L70B-P-HM110-50Kのページです。
型番L70B-P-HM110-50Kに関する仕様情報を記載しております。

ハイスペックハイディスク 乳白ワイド・吊下げ型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
L100B-P-HM110-50K
L150B-P-HM110-50K
L280B-P-HM110-50K
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全光束
(lm)
JANコード トラスココード 質量(g) 奥行(mm) 高さ(mm) 消費電力(W) 相当水銀灯(W形) 幅(mm) 動作環境温度(℃) 演色性

102,023円

( 112,225円 )
1個 -

1日目

174004937305055656195-4971390023030199(100V)、100(200V)400286-30~50Ra71

119,583円

( 131,541円 )
1個 -

1日目

253004937305055663195-49804300268311148(100V)、148(200V)700286-30~50Ra71

174,687円

( 192,156円 )
1個 -

1日目

506004937305058831249-87036600350393289(100V)、287(200V)1000370-20~50Ra71

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました