(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイスペックハイディスク ワイド・投光器型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:L100V2-D-HW-50K-N
ハイスペックハイディスク ワイド・投光器型 LEDランプ

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
87,750円 56,467円
税込単価
96,525円 62,114円

【特長】・広範囲を照らす、照射角ワイドタイプです・プラグを交換すれば200Vで...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    LED
  • 商品タイプ:
    投光器
  • 詳細タイプ:
    アーム式
  • 質量(g):
    5500
  • 奥行(mm):
    173
  • 高さ(mm):
    309
  • 幅(mm):
    286
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 配光角度:
    110度

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

L100V2-D-HW-50K-N 解除

Loading...

 
カタログを表示

L100V2-D-HW-50K-N の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
明るさ(lm)
消費電力(W)
JANコード
トラスココード
相当水銀灯(W形)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L100V2-D-HW-50K-N

17800
102
4937305055120
162-2092
400

1個

87,750円

56,467

( 62,114円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・広範囲を照らす、照射角ワイドタイプです
・プラグを交換すれば200Vで使用可能です
・100V固有エネルギー消費効率170Lm/W以上のハイスペックLED投光器です
【用途】
・工事現場・建設現場・仮設照明・投光器に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイスペックハイディスク ワイド・投光器型の型番L100V2-D-HW-50K-Nのページです。
型番L100V2-D-HW-50K-Nに関する仕様情報を記載しております。

ハイスペックハイディスク ワイド・投光器型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
L150V2-D-HW-50K-N
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
明るさ
(lm)
消費電力
(W)
JANコード トラスココード 相当水銀灯(W形)

102,375円

( 112,613円 )
1個 -

1日目

262001524937305055144162-2031700

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました