(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防雨型LEDベースライト BSL-50W-50K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防雨型LEDベースライト BSL-50W-50K

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,176円
税込単価
26,594円

【特長】・耐衝撃性に優れたポリカーボネイト製です。・冷凍室など-20℃の低温環...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED照明
  • 仕様:
    照明器具
  • 全光束(lm):
    7210
  • JANコード:
    4937305055267
  • トラスココード:
    162-3638
  • 光源色:
    昼白色(5000K)
  • 電源(V):
    100/200
  • 質量(g):
    2500.0
  • 材質1:
    ベース:鋼板
  • 材質2:
    LEDユニットカバー:PC
  • タイプ:
    蛍光灯40形2灯クラス
  • 高さ(mm):
    48
  • 消費電力(W):
    53(100V)、52(200V)
  • 長さ(mm):
    1250
  • 幅(mm):
    119
  • 配光角度:
    100度
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 演色性:
    Ra82

(i)ご注意

  • 電線の長さは0.5m、先端切放しです。

型番

BSL-50W-50K 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BSL-50W-50K

1個

24,176( 26,594円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐衝撃性に優れたポリカーボネイト製です。
・冷凍室など-20℃の低温環境でも使用可能です。
・低誘虫性で衛生的です。
・LEDユニットとベースが一体型の密閉構造で水やホコリを完全にブロックします。
【用途】
・厨房や畜舎など水のかかる場所に。
【材質】
・ベース:鋼板
・LEDユニットカバー:PC

(i)ご注意

  • 電線の長さは0.5m、先端切放しです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防雨型LEDベースライト BSL-50W-50Kの型番BSL-50W-50Kのページです。
型番BSL-50W-50Kに関する仕様情報を記載しております。

防雨型LEDベースライト BSL-50W-50Kのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました