(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

柔軟フッ素チューブ(耐薬品性・透明タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:E-SJB-12
柔軟フッ素チューブ(耐薬品性・透明タイプ) エキソウチューブ

通常単価(税別)
110,714円
税込単価
121,785円

【特長】・内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    液送用チューブ
  • 全長(m):
    20
  • 材質1:
    内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)
  • 材質2:
    外層:ウレタン系エラストマー

型番

E-SJB-12 解除

Loading...

 
カタログを表示

E-SJB-12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内径×外径(mm)
使用圧力(MPa)
JANコード
トラスココード
最小曲げ半径(mm)
使用温度範囲(℃)
適合流体
質量(g)
材質3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-SJB-12

12×18
0~1.0
4562111601270
731-0439
85
-20~80
ジメチルホルムアミド、硫酸、オゾン
3780
補強糸:ポリエステル糸

1個

110,714( 121,785円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
【用途】
・薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。
【材質】
・内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)
・外層:ウレタン系エラストマー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

柔軟フッ素チューブ(耐薬品性・透明タイプ)の型番E-SJB-12のページです。
型番E-SJB-12に関する仕様情報を記載しております。

柔軟フッ素チューブ(耐薬品性・透明タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
E-SJ-8
E-SJB-15
E-SJB-19
E-SJB-25
E-SJB-9
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
内径×外径
(mm)
使用圧力
(MPa)
JANコード トラスココード 最小曲げ半径(mm) 使用温度範囲(℃) 適合流体 質量(g) 材質3

32,843円

( 36,127円 )
1個 -

1日目

8×120~0.64562111601256273-026050-アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル1560-

166,571円

( 183,228円 )
1個 -

1日目

15×220~1.04562111601287731-0447105-20~80ジメチルホルムアミド、硫酸、オゾン5640補強糸:ポリエステル糸

224,000円

( 246,400円 )
1個 -

1日目

19×260~1.04562111601294731-0455135-20~80ジメチルホルムアミド、硫酸、オゾン6580補強糸:ポリエステル糸

289,000円

( 317,900円 )
1個 -

1日目

25×330~0.64562111601300731-0463175-20~80ジメチルホルムアミド、硫酸、オゾン9320補強糸:ポリエステル糸

81,857円

( 90,043円 )
1個 -

1日目

9×150~1.04562111601263731-047165-20~80ジメチルホルムアミド、硫酸、オゾン3000補強糸:ポリエステル糸

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました