(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイスペックハイディスク ワイド・吊下げ型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:L70B-P-H110-50K
ハイスペックハイディスク ワイド・吊下げ型 LEDランプ

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
80,258円 48,267円
税込単価
88,284円 53,094円

【特長】・固有エネルギー消費効率160Lm/W以上のハイスペックLEDです

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED照明
  • 仕様:
    吊下げ式
  • 光源色:
    昼白色
  • 材質1:
    透明レンズカバー:PC(ポリカーボネイト)
  • 材質2:
    電源カバー:ADC(アルミダイカスト)
  • 定格入力電圧(V):
    100/200
  • 配光角度:
    110度
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 電源装置:
    内蔵
  • 材質3:
    取付アーム部:SUS(ステンレス)
  • 色温度(k):
    5000

(i)ご注意

  • コード先端切放しです。
  • プラグは付属しておりません。

型番

L70B-P-H110-50K 解除

Loading...

 
カタログを表示

L70B-P-H110-50K の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全光束(lm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
奥行(mm)
高さ(mm)
消費電力(W)
相当水銀灯(W形)
幅(mm)
動作環境温度(℃)
演色性
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L70B-P-H110-50K

12100
4937305057209
195-4969
3900
230
264
73(100V)、74(200V)
300
286
-30~50
Ra72

1個

80,258円

48,267

( 53,094円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・固有エネルギー消費効率160Lm/W以上のハイスペックLEDです

(i)ご注意

  • コード先端切放しです。
  • プラグは付属しておりません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイスペックハイディスク ワイド・吊下げ型の型番L70B-P-H110-50Kのページです。
型番L70B-P-H110-50Kに関する仕様情報を記載しております。

ハイスペックハイディスク ワイド・吊下げ型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
L200B-P-H110-50K
L280B-P-H110-50K
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全光束
(lm)
JANコード トラスココード 質量(g) 奥行(mm) 高さ(mm) 消費電力(W) 相当水銀灯(W形) 幅(mm) 動作環境温度(℃) 演色性

174,862円

( 192,348円 )
1個 -

1日目

356004937305055618195-49826200350315195(100V)、192(200V)700370-30~50Ra71

192,114円

( 211,325円 )
1個 -

1日目

515004937305058824249-87316800350280289(100V)、287(200V)1000370-20~50Ra71

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました