(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

飛沫感染対策すだれ HKTシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HKT0909-SD
飛沫感染対策すだれ HKTシリーズ カーテン・パーティーション・マジキリ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,368円
税込単価
14,705円

【特長】・透明なシートに上部アルミポールを組み込んだスダレです。・フックが付い...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    カーテン
  • タイプ:
    防炎
  • 厚さ(mm):
    0.3
  • 色:
    透明
  • 材質1:
    シート:軟質透明塩ビ
  • 材質2:
    上部ポール、吊金具:アルミ
  • 材質3:
    両端キャップ:樹脂
  • 材質4:
    ハトメ:真鍮

(i)ご注意

  • ベタツキ防止の為に粉ふりタイプのシートを使用しており、若干透明度が落ちます。

Loading...

 
カタログを表示

HKT0909-SD の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(m)
幅(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HKT0909-SD

0.95
905
4945132052717
550.000
250-4188

1個

13,368( 14,705円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明なシートに上部アルミポールを組み込んだスダレです。
・フックが付いているので紐やチェーンで上部から吊るすことができます。
・防炎認定の塩ビ透明シートです。
【用途】
・対面時の飛沫感染対策用として。
・工場、オフィスなどの受付・間仕切り用として。
【材質】
・シート:軟質透明塩ビ
・上部ポール、吊金具:アルミ
・両端キャップ:樹脂
・ハトメ:真鍮
【セット内容】
・塩ビシート、アルミポール、真鍮ハトメ

(i)ご注意

  • ベタツキ防止の為に粉ふりタイプのシートを使用しており、若干透明度が落ちます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

飛沫感染対策すだれ HKTシリーズの型番HKT0909-SDのページです。
型番HKT0909-SDに関する仕様情報を記載しております。

飛沫感染対策すだれ HKTシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HKT1909-SD
HKT1918-SD
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ(m) 幅(mm) JANコード 質量(g) トラスココード

15,499円

( 17,049円 )
1個 あり

4日目

1.959054945132052724890.000250-4191

22,299円

( 24,529円 )
1個 -

4日目

1.95181049451320527481760.000250-4190

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました