(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溶接ヒューム用 集塵機(手動エアブロー除塵)SET400

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SET400A-SV
溶接ヒューム用 集塵機(手動エアブロー除塵)SET400 シュウジンキ

通常単価(税別)
368,750円
税込単価
405,625円

【特長】・特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    集じん機
  • 出力(kW):
    0.4
  • 集じん容量(L):
    12
  • 吸込口径(mm):
    100
  • 騒音値(dB(A))(50/60Hz):
    70/72
  • 風量([[M3]]/min)(50/60Hz):
    5.2/6.3
  • 質量(g):
    80000.0
  • 材質1:
    本体板金部:鉄板
  • 材質2:
    フィルター:ポリエステル成形不織布(フッ素樹脂ラミネート)
  • 本体寸法(mm)奥行:
    598
  • 本体寸法(mm)高さ:
    1109
  • 本体寸法(mm)幅:
    650
  • モーター:
    標準モーター
  • 静圧(kPa)(50/60Hz):
    1.18(50Hz)/1.67(60Hz)

(i)ご注意

  • 火の着いたもの・多量に火花を含むもの・引火性のもの・爆発性のもの・可燃性のもの・非常性のものは吸引できません。
  • また湿った粉塵・液霧・液体状のものは吸引出来ません。

型番

SET400A-SV 解除

Loading...

 
カタログを表示

SET400A-SV の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電源(V)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SET400A-SV

単相100
326-8209

1個

368,750( 405,625円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。
・手動エアブローでの除じんにより粉塵を払い落とすことで最適な能力を発揮します。
・様々なヒューム捕集に対応が可能なテフロンラミネートの高性能フィルターを採用しています。
・RoHS指令適合製品です。
・吸込整流ボックスには金属製フィルターを搭載し、本体には溶接ヒューム専用円筒フィルター(テフロンラミネート)を搭載しています。
【用途】
・溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に。
・溶接作業者周囲のヒューム濃度軽減に。
【材質】
・本体板金部:鉄板。
・フィルター:ポリエステル成形不織布(テフロンラミネート)

(i)ご注意

  • 火の着いたもの・多量に火花を含むもの・引火性のもの・爆発性のもの・可燃性のもの・非常性のものは吸引できません。
  • また湿った粉塵・液霧・液体状のものは吸引出来ません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接ヒューム用 集塵機(手動エアブロー除塵)SET400の型番SET400A-SVのページです。
型番SET400A-SVに関する仕様情報を記載しております。

溶接ヒューム用 集塵機(手動エアブロー除塵)SET400のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SET400B-SV
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
電源(V) トラスココード

365,625円

( 402,188円 )
1個 -

18日目

三相200326-8210

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました