(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

分別クリスタルガラ袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

分別クリスタルガラ袋【200個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,817円
税込単価
16,299円

【特長】・素材を半透明にして中の入れたものを判別しやすくしたガラ袋です。・廃棄...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

15799

1パック

200個入り

14,817( 16,299円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・素材を半透明にして中の入れたものを判別しやすくしたガラ袋です。
・廃棄物の種類別にチェックを入れて保管可能です。
【用途】
・ごみの分別などに。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分別クリスタルガラ袋の型番15799のページです。
型番15799に関する仕様情報を記載しております。

分別クリスタルガラ袋のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました