(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードレスバッテリーバック掃除機(乾湿両用同時吸引型) JX-2062-BT型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コードレスバッテリーバック掃除機(乾湿両用同時吸引型) JX-2062-BT型

通常単価(税別)
405,420円
税込単価
445,962円

【特長】・フルパワー60分間の運転時間を実現しています。・満充電は約3時間です...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ機
  • 用途:
    乾湿両用
  • 種類:
    粉じんタイプ
  • トラスココード:
    271-4530
  • 質量(g):
    22000
  • 奥行(mm):
    465
  • 吸水量(L):
    7
  • 高さ(mm):
    870
  • 最大真空圧(kPa):
    12.5
  • 集じん容量(L):
    14
  • 騒音値(dB):
    73
  • 幅(mm):
    445
  • 最大風量([[M3]]/min):
    1.7

型番

JX2062BT 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JX2062BT

1個

405,420( 445,962円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フルパワー60分間の運転時間を実現しています。
・満充電は約3時間です。
・カーボンブラシがなく廃棄には摩耗粉塵がありませんので、作業環境の空気を汚しません。
・ゴミ容器は中身が見える透明タンクを採用しています。
・エレメントを外せば液体吸引可能です。
・大面積エレメントフィルターで、細かな粉塵をしっかりキャッチします。
・大面積エレメントフィルターは、汚れを洗えるウォッシャブルタイプです。
【用途】
・階段や車両など、人通りの多い場所の清掃に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスバッテリーバック掃除機(乾湿両用同時吸引型) JX-2062-BT型の型番JX2062BTのページです。
型番JX2062BTに関する仕様情報を記載しております。

コードレスバッテリーバック掃除機(乾湿両用同時吸引型) JX-2062-BT型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました