(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オートリール 三相200V(プラグ・コンセント無し) AL-E315N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オートリール 三相200V(プラグ・コンセント無し) AL-E315N

通常単価(税別)
51,669円
税込単価
56,836円

【特長】・動力用三相200V自動巻き取り式電工ドラムです。・自動整列巻きです。...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    三相200V
  • 電線長さ(m):
    15
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    4
  • 商品タイプ:
    電源リール
  • 特徴:
    自動巻き
  • JANコード:
    4937305055298
  • トラスココード:
    162-0493
  • 質量(g):
    7500.0
  • 定格電流(A):
    6
  • 電線種:
    VCT

(i)ご注意

  • コード先端切放しです。(プラグは付いていません)

型番

AL-E315N 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AL-E315N

1個

51,669( 56,836円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・動力用三相200V自動巻き取り式電工ドラムです。
・自動整列巻きです。
・コード先端切放しです。(プラグは付いていません)
・最大許容電流:15Aです。(20A以上のプラグ・コンセントを使用しても15Aまで)
・プラグ・コンセント付も製作可能です。(別途お見積り)

(i)ご注意

  • コード先端切放しです。(プラグは付いていません)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートリール 三相200V(プラグ・コンセント無し) AL-E315Nの型番AL-E315Nのページです。
型番AL-E315Nに関する仕様情報を記載しております。

オートリール 三相200V(プラグ・コンセント無し) AL-E315Nのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました