(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

脚折りたたみ式ステンレス作業台 キャスター付 FMT-D型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FMT-1260D
脚折りたたみ式ステンレス作業台 キャスター付 FMT-D型 ステンレスサギョウダイ

通常単価(税別)
109,500円
税込単価
120,450円

【特長】・組み立てや折りたたみはわずか十数秒で完了します。・すぐに利用でき、収...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    折りたたみ式作業台
  • 高さ (mm):
    800
  • 均等荷重(kg):
    120
  • 天板材質:
    ステンレス
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    完成品
  • 材質1:
    本体:ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    キャスター金具:ステンレス(SUS304)
  • 材質3:
    車輪:ナイロン
  • キャスター:
    Φ50自在車2個、自在車(ストッパー付)2個
  • 天板:
    平天板

型番

FMT-1260D 解除

Loading...

 
カタログを表示

FMT-1260D の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FMT-1260D

1200
600
252-2592
23300.0

1個

109,500( 120,450円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・組み立てや折りたたみはわずか十数秒で完了します。
・すぐに利用でき、収納も簡単です。
・オールステンレス製で、サビや汚れを寄せ付けず清潔にご利用いただけます。
【用途】
・製品やサービスの出荷量に応じた作業スペースを整える臨時・常設作業台として。
・イベント・催事用の仮設調理場の作業台として。
【材質】
・本体:ステンレス(SUS304)
・キャスター金具:ステンレス(SUS304)
・車輪:ナイロン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

脚折りたたみ式ステンレス作業台 キャスター付 FMT-D型の型番FMT-1260Dのページです。
型番FMT-1260Dに関する仕様情報を記載しております。

脚折りたたみ式ステンレス作業台 キャスター付 FMT-D型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FMT-1560D
FMT-1575D
FMT-1860D
FMT-1890D
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口 (mm) 奥行 (mm) トラスココード 質量(g)

120,000円

( 132,000円 )
1個 -

18日目

1500600252-259927600.0

129,750円

( 142,725円 )
1個 -

18日目

1500750252-259730800.0

129,750円

( 142,725円 )
1個 -

18日目

1800600252-260031800.0

162,750円

( 179,025円 )
1個 -

18日目

1800900252-259539200.0

ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました