(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

天板片面折りたたみ式ステンレス作業台(自立移動式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FT-S1560D
天板片面折りたたみ式ステンレス作業台(自立移動式) ステンレスサギョウダイ

通常単価(税別)
135,750円
税込単価
149,325円

【特長】・作業台を折りたたんだ状態でも自立するので収納場所まで移動・保管が簡単...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    折りたたみ式作業台
  • 奥行 (mm):
    600
  • 高さ (mm):
    800
  • 均等荷重(kg):
    120
  • 天板材質:
    ステンレス
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 材質1:
    本体:ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    キャスター金具:ステンレス(SUS304)
  • 材質3:
    車輪:ウレタン
  • キャスター:
    Φ100自在車2個・自在車(ストッパー付)2個
  • 天板:
    平天板

型番

FT-S1560D 解除

Loading...

 
カタログを表示

FT-S1560D の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FT-S1560D

1500
252-2589
33500.0

1個

135,750( 149,325円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業台を折りたたんだ状態でも自立するので収納場所まで移動・保管が簡単にできます。
・作業台甲板下のハンドルを押し下げることでわずか数秒で簡単に折りたためます。
・折りたたみ後は背の低いコンパクトな形状となります。
【用途】
・作業スペースが限られた食品加工場でのステンレス作業台として。
【材質】
・本体:ステンレス(SUS304)
・キャスター金具:ステンレス(SUS304)
・車輪:ウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

天板片面折りたたみ式ステンレス作業台(自立移動式)の型番FT-S1560Dのページです。
型番FT-S1560Dに関する仕様情報を記載しております。

天板片面折りたたみ式ステンレス作業台(自立移動式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FT-S1260D
FT-S1860D
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口 (mm) トラスココード 質量(g)

123,000円

( 135,300円 )
1個 -

18日目

1200252-259028800.0

146,250円

( 160,875円 )
1個 -

18日目

1800252-258738000.0

ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました