(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式LEDライト レッドレンザー P7R Signature

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式LEDライト レッドレンザー P7R Signature

通常単価(税別)
30,849円
税込単価
33,934円

【特長】・明るさ4段階調整可能です。・マグネットチャージングシステム搭載です。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ストラップタイプ
  • 特殊用途:
    防水
  • 最大点灯時間(h):
    約90
  • 電源:
    充電池
  • JANコード:
    4058205020787
  • トラスココード:
    257-2757
  • 外径(mm):
    35
  • 光源色:
    白色
  • 照射距離(m):
    330
  • 全長(mm):
    158
  • 保護等級:
    IP68
  • 明るさ(lm):
    2000(ブースト)/1200(パワー)/500(ミドル)/15(ロー)
  • 質量(g):
    202
  • 材質1:
    アルミニウム
  • 落下耐久(m):
    2
  • 防水仕様:
    完全防水
  • モード別点灯時間(h):
    2(パワー)、3.25(ミドル)、90(ロー)
  • 付属品:
    専用充電池、ストラップ、マグネットチャージングケーブル、クリップ、ポーチ、USBアダプター、壁掛けマウント
  • 充電時間:
    約4.5時間

(i)ご注意

  • ブーストモードはスイッチ2度押しで作動します。バッテリー保護等の為約10秒ほどで元の照射モードに戻ります。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

502190

1個

30,849( 33,934円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・明るさ4段階調整可能です。
・マグネットチャージングシステム搭載です。
・IP68の高い保護等級です。
・硬質アルマイト加工で堅牢なボディーです。
・フォーカスコントロール付きです。
【材質】
・アルミニウム

(i)ご注意

  • ブーストモードはスイッチ2度押しで作動します。バッテリー保護等の為約10秒ほどで元の照射モードに戻ります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式LEDライト レッドレンザー P7R Signatureの型番502190のページです。
型番502190に関する仕様情報を記載しております。

充電式LEDライト レッドレンザー P7R Signatureのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました