(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式LEDハンディライト レッドレンザー P18R Work

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式LEDハンディライト レッドレンザー P18R Work

通常単価(税別)
48,214円
税込単価
53,035円

【特長】・4500ルーメンのハイパワーLEDライトです。・ワイド、スポットの切...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ストラップタイプ
  • 特殊用途:
    防雨
  • 最大点灯時間(h):
    70
  • 電源:
    充電池
  • JANコード:
    4058205020725
  • トラスココード:
    244-0875
  • 外径(mm):
    99
  • 光源色:
    暖色
  • 照射距離(m):
    720
  • 全長(mm):
    183
  • 保護等級:
    IP54
  • 明るさ(lm):
    4500(ブースト)/2600(パワー)/1000(ミドル)/30(ロー)
  • 質量(g):
    669
  • 材質1:
    アルミニウム
  • モード別点灯時間(h):
    2.5(パワー)、4.5(ミドル)、70(ロー)
  • 付属品:
    専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)、ACアダプター
  • 充電時間:
    約5.5時間

(i)ご注意

  • ブーストモードはスイッチ2度押しで作動します。バッテリー保護等の為約10秒ほどで元の照射モードに戻ります。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

502188

1個

48,214( 53,035円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4500ルーメンのハイパワーLEDライトです。
・ワイド、スポットの切り替え可能なアドバンスフォーカスシステムを搭載しています。
・電池を取り出さずに充電できるマグネティックチャージシステムを搭載しています。
・衝撃や汚れから保護しグリップの向上と転がりを防止するゴム製カバー付きです。
・衝撃や汚れからレンズを保護するレンズシールド付きです。
【材質】
・アルミニウム

(i)ご注意

  • ブーストモードはスイッチ2度押しで作動します。バッテリー保護等の為約10秒ほどで元の照射モードに戻ります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式LEDハンディライト レッドレンザー P18R Workの型番502188のページです。
型番502188に関する仕様情報を記載しております。

充電式LEDハンディライト レッドレンザー P18R Workのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました