(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式LEDライト レッドレンザー P6R Core

画像をクリックして拡大イメージを表示する

充電式LEDライト レッドレンザー P6R Core

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,889円
税込単価
18,578円

【特長】・IP68の最高クラスの防塵防水性能です。・長時間一定の明るさを維持す...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ストラップタイプ
  • 特殊用途:
    防水
  • 最大点灯時間(h):
    約95
  • 電源:
    充電池
  • JANコード:
    4058205020459
  • トラスココード:
    244-0879
  • 外径(mm):
    35
  • 照射距離(m):
    240
  • 全長(mm):
    151
  • 保護等級:
    IP68
  • 明るさ(lm):
    900(ブースト)/600(パワー)/240(ミドル)/15(ロー)
  • 質量(g):
    170
  • 材質1:
    アルミニウム
  • モード別点灯時間(h):
    2(パワー)、6(ミドル)、95(ロー)
  • 付属品:
    専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)
  • 充電時間:
    5時間

(i)ご注意

  • ブーストモードはスイッチ2度押しで作動します。バッテリー保護等の為約10秒ほどで元の照射モードに戻ります。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプLED型種類ストラップタイプ
特殊用途防水最大点灯時間(h)約95
電源充電池JANコード4058205020459
トラスココード244-0879外径(mm)35
照射距離(m)240全長(mm)151
保護等級IP68明るさ(lm)900(ブースト)/600(パワー)/240(ミドル)/15(ロー)
質量(g)170材質1アルミニウム
モード別点灯時間(h)2(パワー)、6(ミドル)、95(ロー)付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)
充電時間5時間 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

502179

1個

16,889( 18,578円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・IP68の最高クラスの防塵防水性能です。
・長時間一定の明るさを維持するコンスタントライトモードを搭載しています。
・電池を取り出さずに充電できるマグネティックチャージシステムを搭載しています。
・ワイド、スポットの切り替え可能なアドバンスフォーカスシステムを搭載しています。
【材質】
・アルミニウム

(i)ご注意

  • ブーストモードはスイッチ2度押しで作動します。バッテリー保護等の為約10秒ほどで元の照射モードに戻ります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式LEDライト レッドレンザー P6R Coreの型番502179のページです。
型番502179に関する仕様情報を記載しております。

充電式LEDライト レッドレンザー P6R Coreのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト