(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TMCC-B
ハイバックメッシュチェア サギョウヨウチェア

ハイバックメッシュチェア TMCC-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
33,075円
税込単価
36,383円

【特長】・背面と座部は通気性の良いメッシュを使用しています。・姿勢維持に欠かせ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘あり
  • 質量(g):
    14200.0
  • 材質1:
    背部:PP樹脂成型品・メッシュ・ランバーサポート/PP樹脂成型品
  • 材質2:
    座部:PP樹脂成型品・メッシュ
  • 材質3:
    脚部:強化樹脂成型品・φ60mmナイロン双輪キャスター
  • 材質4:
    肘部:強化樹脂成型品・PU樹脂成型品
  • 脚色:
    ブラック
  • 座奥行(mm):
    585
  • 座幅(mm):
    480
  • 座上下昇降機能:
    ガス調節式
  • 張地:
    メッシュ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

TMCC-B の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TMCC-B

258-0337
4550414222254
ブルー

1個

33,075( 36,383円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・背面と座部は通気性の良いメッシュを使用しています。
・姿勢維持に欠かせないランバーサポート機能付です。(45mmの調節可能)
・肘あては8段階で調整可能です。
・φ60mm大型キャスター採用でスムーズな移動が可能です。
【用途】
・事務用椅子として。
・座上下昇降機能:ガス調節式
【材質】
・背部:PP樹脂成型品・メッシュ・ランバーサポート/PP樹脂成型品
・座部:PP樹脂成型品・メッシュ
・脚部:強化樹脂成型品・φ60mmナイロン双輪キャスター
・肘部:強化樹脂成型品・PU樹脂成型品

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

TMCC-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイバックメッシュチェアの型番TMCC-Bのページです。
型番TMCC-Bに関する仕様情報を記載しております。

ハイバックメッシュチェアのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TMCC-BK
TMCC-GR
TMCC-OR
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード JANコード

33,075円

( 36,383円 )
5個 -

6日目

258-03394550414222278ブラック

33,075円

( 36,383円 )
1個 -

1日目

258-03404550414222285グリーン

33,075円

( 36,383円 )
1個 -

1日目

258-03384550414222261オレンジ

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました