(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オフィスチェア ロータイプ

オフィスチェア ロータイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
21,514円
税込価格
23,665円

【特長】・座位が385~490mmと低くまで下がります。・コンパクト設計で幅1...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘なし
  • 質量(g):
    10000.0
  • 材質1:
    背部:モールドウレタン
  • 材質2:
    脚部:エンプラ樹脂成型品
  • 材質3:
    キャスター:ナイロン
  • 脚色:
    ブラック
  • 座奥行(mm):
    430
  • 座幅(mm):
    450
  • 座上下昇降機能:
    ガス調節式
  • 張地:
    座幅(mm)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
座面色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
258-0828
4550414222940
オレンジ
ブラック

1個

21,514( 23,665円 )

4日目

258-0827
4550414222957
イエローグリーン
ブルー

1個

21,514( 23,665円 )

4日目

258-0831
4550414222964
ブルー
オリーブ

1個

21,514( 23,665円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・座位が385~490mmと低くまで下がります。
・コンパクト設計で幅1000mmのデスクにすっきり収納可能です。
・背面には手掛けがついてます。
【材質】
・背部:モールドウレタン
・脚部:エンプラ樹脂成型品
・キャスター:ナイロン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オフィスチェア ロータイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました