(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RLES-BB
木目調チェア RLESシリーズ サギョウヨウチェア

木目調チェア RLESシリーズ RLES-BB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,448円
税込単価
14,793円

【特長】・合板色・脚のカラーが選べるチェアです【用途】・ミーティングスペースや...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘なし
  • 材質1:
    本体:形成合板メラミン化粧板張り
  • 材質2:
    脚:スチール、クロームメッキ(シルバー)、粉体塗装(ブラック)
  • 奥行(mm):
    505
  • 高さ(mm):
    855
  • 座奥行(mm):
    430
  • 座幅(mm):
    420
  • 幅(mm):
    502

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

RLES-BB 解除

Loading...

RLES-BBの仕様・寸法情報

種類肘なしトラスココード390-2249
JANコード4550414131341質量(g)4000
材質1本体:形成合板メラミン化粧板張り材質2脚:スチール、クロームメッキ(シルバー)、粉体塗装(ブラック)
奥行(mm)505高さ(mm)855
座奥行(mm)430座幅(mm)420
ブラウン×ブラック脚幅(mm)502
積み重ね4台まで張地-

カタログ

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
積み重ね
張地
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RLES-BB

390-2249
4550414131341
4000
ブラウン×ブラック脚
4台まで
-

1個

13,448( 14,793円 )

8日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・合板色・脚のカラーが選べるチェアです
【用途】
・ミーティングスペースや食堂など幅広いシーンで使えます
【材質】
・本体:形成合板メラミン化粧板張り
・脚:スチール、クロームメッキ(シルバー)、粉体塗装(ブラック)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

木目調チェア RLESシリーズの型番RLES-BBのページです。
型番RLES-BBに関する仕様情報を記載しております。

木目調チェア RLESシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RLES-BS
RLES-NB
RLES-NS
RLESBK-BB
RLESBK-BS
RLESBK-NB
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード JANコード 質量(g) 積み重ね 張地

13,448円

( 14,793円 )
1個 -

11日目

390-224445504141107734000ブラウン×シルバー脚4台まで-

13,448円

( 14,793円 )
1個 あり

8日目

390-225245504141313344000ナチュラル×ブラック脚4台まで-

13,448円

( 14,793円 )
1個 あり

8日目

390-225545504141104074000ナチュラル×シルバー脚4台まで-

15,563円

( 17,119円 )
1個 あり

8日目

390-225345504141314644500ブラウン×ブラック脚不可合成皮革(ブラック色)

15,563円

( 17,119円 )
1個 -

11日目

390-224045504141314404500ブラウン×シルバー脚不可合成皮革(ブラック色)

15,563円

( 17,119円 )
1個 -

11日目

390-225445504141314574500ナチュラル×ブラック脚不可合成皮革(ブラック色)
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード JANコード 質量(g) 積み重ね 張地

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト