(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TL-6LTT
工具皿付チェア(背なし) サギョウヨウチェア

工具皿付チェア(背なし) TL-6LTT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
30,771円
税込単価
33,848円

【特長】・工具トレー付き作業イスです・トレーには保護用のNRゴムが貼り付けてあ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    丸型・円型
  • 材質1:
    脚:スチール粉体塗装
  • 材質2:
    キャスター:Φ50ゴム単輪
  • 座幅(mm):
    Φ375
  • 背もたれ:
    なし
  • 張地:
    ビニールレザー
  • 色:
    ブラック

型番

TL-6LTT 解除

Loading...

TL-6LTT の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
座高(mm)
奥行(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TL-6LTT

522-7471
8100.0
475~635
600
600

1個

30,771( 33,848円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具トレー付き作業イスです
・トレーには保護用のNRゴムが貼り付けてあります
・座高が低めで工具が取りやすい設計です
【用途】
・工具を使う作業に
【材質】
・脚:スチール粉体塗装
・キャスター:Φ50ゴム単輪

TL-6LTTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工具皿付チェア(背なし)の型番TL-6LTTのページです。
型番TL-6LTTに関する仕様情報を記載しております。

工具皿付チェア(背なし)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
T-6KTT
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 質量(g) 座高(mm) 奥行(mm) 幅(mm)

26,343円

( 28,977円 )
1個 -

18日目

384-21087000.0380~490585585

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました